success-stories-title

Wir zeigen Ihnen gerne anhand von Beispielen, wie wir Mehrwert schaffen.

50.000 Euro Einsparpotenzial mit zwei neuen Schrauben
Valve for freight containers

Besondere Umstände erfordern besondere Produktlösungen. Für unseren Kunden in Dänemark entwickelten die Bossard-Ingenieure zwei Schrauben, welche nicht nur sehr tiefen Temperaturen und Korrosion, sondern auch erhöhtem Druck standhalten können.

Die ganze Story lesen

156 Manntage pro Jahr eingespart mit einem optimierten Verbindungselement

Das richtige Verbindungselement macht den Unterschied. Eine maßgeschneiderte Befestigungslösung führte bei unserem Kunden zu Qualitätsoptimierungen und nachhaltigen Kosteneinsparungen.

Die ganze Story lesen

Mehr Sicherheit in Tunnels mit hitzebeständigen Befestigungen

Ein Befestigungssystem zur Verankerung der Feuerschutzplatten an der metallenen Struktur an der Decke für eine Tunnelrenovierung in Paris war erforderlich.

Mit ecosyn®-MRX hat Bossard eine Lösung gefunden, die allerhöchste Sicherheit garantiert. Gleichzeitig konnte der Kunde die Montagezeit signifikant verringern.

Die ganze Story lesen

Schnell auf 2 Rädern unterwegs? – Wir sorgen dafür, dass die Sicherheit mitfährt

Hochwertige Aluminium-Fahrradrahmen und Spezialkomponenten stellen das Kerngeschäft unserer Kundin BMC Switzerland dar.

Die zuvor genutzten Fahrradschrauben waren qualitativ unzureichend. Eine von Grund auf neu entworfene Schraube mit Antivibrationsfunktion und Verliersicherung erhöht nun die Sicherheit für Radfahrer erheblich.

Viel mehr als ein paar Schrauben

Dank sorgfältigen Analysen und einer engen Zusammenarbeit der Techniker beim Kunden und Bossard, konnten konnten schrittweise Verbesserungen und Optimierungen realisiert werden. Diese wirken sich kostensenkend auf Produktion und Montage aus. Eine Partnerschaft, die für den Hersteller von Zentralschmieranlagen und Ölnebelschmierungssystemen nachhaltige Wettbewerbsvorteile bringt.

Lesen Sie die ganze Geschichte

 

Kundenspezifische Verbindungselemente für hochentwickelte elektrische Komponenten

C&S Electric Limited, ein Hersteller von Niederspannungsschaltanlagen und -schaltgetrieben mit Firmensitz in Indien, benötigte massgeschneiderte Verbindungselemente. Ausgehend von den spezifischen Anforderungen des Unternehmens erstellten die Bossard-Ingenieure Zeichnungen der für die Schaltanlagen und -getriebe benötigten Verbindungselemente.

Anhand dieser Entwürfe konnte festgestellt werden, dass dem Kunden bereits für rund die Hälfte der von ihm benötigten Verbindungselemente passende Artikel im breiten Katalogportfolio von Bossard zur Verfügung stehen.

Der internationale Spezialist für elektrische Komponenten hat nun nicht nur die spezifische Dokumentation für sämtliche Teile, sondern findet auch stets das richtige Verbindungselement zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle.

Lesen Sie die ganze Story

Innovativ sichere Wasserquellen

Hinni AG, die Schweizer Marktführerin in der Hydrantenherstellung, hat für eine effizientere Fertigung eine neue Verbindungslösung gesucht. Dank ecosyn®-lubric fällt nun der zusätzliche Arbeitsschritt des Schmieren von Schrauben weg und die neue, sichere Lösung spart Zeit und Kosten in der Produktion.

Lesen Sie die ganze Story

Um die Benutzerfreundlichkeit der Website zu steigern verwenden wir Cookies. Mit der Nutzung dieser Website und/oder dem Klick auf „OK“ erklären Sie sich damit einverstanden. Nähere Informationen zur Verwaltung und Deaktivierung von Cookies finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.