Całkowity Kosz Posiadania (model TCO) w obszarze elementów złącznych

Bossard Zasada 15/85

Aby lepiej wyjaśnić model TCO (Całkowity Koszt Posiadania) w obszarze elementów złącznych, posłużymy się metaforą góry lodowej.

Jej wierzchołek to w tym przypadku koszt samych elementów złącznych, który stanowi jedynie około 15% kosztów całego ekosystemu. Pozostałe 85% to procesy jakie za tym idą: prace rozwojowe, zaopatrzenie, badania, utrzymywanie zapasów, montaż, logistyka. Procesy te stanowią doskonały potencjał optymalizacji, z którego często firmy produkcyjne nawet nie zdają sobie sprawy.

Wieloletnie doświadczenie w przemyśle nauczyło nas, że w obszarach logistyki oraz inżynierii elementów złącznych można osiągnąć redukcję kosztów na poziomie nawet 50% lub wyższym. Ma to trwały wpływ na koszty całkowite produktu końcowego.

W Bossardzie dostrzegamy te fakty i rozumiemy twoje wyzwania. Intencją każdego rozwiązania, które tworzymy, jest optymalizacja kosztów, zgodnie z koncepcją TCO w dziedzinie elementów złącznych.

To właśnie nazywamy "Zasadą 15/85".

W celu realizacji usług, niniejsza strona korzysta z cookies. Kliknięcie na pole „Kontynuuj” oraz/lub korzystanie z tych usług oznacza zgodę na to. Informacje o cookies i możliwościach modyfikacji warunków ich przechowywania znajdziesz na stronie polityka prywatności.